Leiterplattenklemme - PTA 1,5/12-5,0 BK - 1709527

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Großes Klemmvermögen durch rechteckigen Klemmraum
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1709527
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AACABA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626116518
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12,253 g
Zolltarifnummer 85369010

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen