Federkraft-Leiterplattenklemme - PTSA 1,5/ 7-3,5-Z MC GY-BU - 1709415

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: mehrfarbig. Lötbeine im vorderen Bereich, einreihig

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1709415
Verpackungseinheit 140 Stk
Mindestbestellmenge 140 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626065472
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,480 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen