Leiterplattenverbinder - ZEC 1,5/ 2-LPV-7,5 C2,CI1 - 1709253

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenverbinder, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 2, Rastermaß: 7,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache Verbindung der Komponenten
  • Kostengünstige Direktsteckverbindung mit nur einem Bauteil
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1709253
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFNA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626056517
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,164 g
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen