Leiterplattensteckverbinder - ISPC 16/ 5-STF-10,16PA2,3,4RAE - 1709214

Abbildung zeigt die 5-polige Variante

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 16 mm², Polzahl: 5, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1709214
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABECA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626054339
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 35,855 g
Zolltarifnummer 85366990

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen