MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 BKBD:10-12 - 1708997

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708997
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626031538
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,320 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen