MKKDS 3/24-5,08 BK - 1708863

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 24, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708863
Verpackungseinheit 25 Stk
Verkaufsschlüssel AAACAA -
Mindestbestellmenge 25 Stk
GTIN 4055626037516
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 113,576 g
Zolltarifnummer 85369010

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen