MSTB 2,5/ 4-GF-5,08 BKPA 1,2,3 - 1708861

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708861
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 500 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626083100
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,110 g
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen