Leiterplattenklemme - SPT 5/ 2-H-7,5-ZB OG - 1708813

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 4,6 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708813
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABCAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626022826
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,347 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland BG (Bulgarien)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen