Leiterplattenklemme - PTSA 1,5/12-3,5-Z MC BD:1-12 Q - 1708764

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: mehrfarbig

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708764
Verpackungseinheit 80 Stk
Verkaufsschlüssel AACBAA -
Mindestbestellmenge 80 Stk
GTIN 4055626040912
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,624 g
Zolltarifnummer 85369010

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen