Leiterplattenklemme - MKDSN 1,5/ 8 GY H1L - 1708716

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 8, Farbe: grau, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708716
Verpackungseinheit 100 Stk
Verkaufsschlüssel AAABEA -
Mindestbestellmenge 100 Stk
GTIN 4055626018928
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,127 g
Zolltarifnummer 85369010

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen