MKDSN 1,5/ 2 GY H1L - 1708713

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708713
Verpackungseinheit 100 Stk
Mindestbestellmenge 100 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626017297
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,780 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen