Leiterplattengrundleiste - IPC 16/ 4-GFU-10,16 GY CP3 - 1708587

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 16 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Dreifach-Pinning, Pinlänge [P]: 4 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708587
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABEBA -
GTIN 4055626009179
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 17,604 g
Zolltarifnummer 85366990

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen