MKKDSN 1,5/14-5,08 BD:52-41 - 1708541

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 14, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708541
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAABEA -
GTIN 4055626006741
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 27,462 g
Zolltarifnummer 85369010

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen