Leiterplattensteckverbinder - TFKC 2,5/ 8-STF-5,08BKAUNZX43 - 1708220

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708220
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFAB -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356982559
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 18,760 g
Zolltarifnummer 85366990

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen