MCDN 1,5/ 4-G1-3,81 P26THRR44 - 1708202

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708202
Verpackungseinheit 130 Stk
Mindestbestellmenge 130 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356986861
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,100 g
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen