Leiterplattengrundleiste - PTSM 0,5/ 3-HH-2,5-SMD WH R32 - 1708005

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Polzahl: 3, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD-Löten, Pin-Layout: Lineare Pad-Geometrie, Pinlänge [P]: 2 mm, Artikel mit Verdrehschutzzapfen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
  • Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708005
Verpackungseinheit 600 Stk
Verkaufsschlüssel AACMBA -
Mindestbestellmenge 600 Stk
GTIN 4046356960649
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,330 g
Zolltarifnummer 85369010

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen