Stiftleiste - PST 1,3/ 4-5,0 BU - 1707947

Abbildung zeigt eine 6-polige Variante

Stiftleiste, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: blau, Kontaktoberfläche: Zinn, Der maximale Strom richtet sich nach dem verwendeten Stecker. Der niedrigere der beiden Stromwerte für Stecker und Stiftleiste ist maßgebend. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse
  • Optimale Stiftgeometrie für alle COMBICON-Pinstrip-Stecker
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1707947
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356953542
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,810 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen