Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün
Nettopreis:
Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.
Gesamt : 0.0
Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.
"$pageName" auf
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.
"$pageName" auf