Leiterplattengrundleiste - MCV 1,5/ 8-GFR-3,81 P14 THR - 1707340

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1707340
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 181 (NTK-2006)
GTIN 4046356034043
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen