Leiterplattensteckverbinder - TVFKC 1,5/ 4-ST CP2,3 BDS34SO - 1707260

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1707260
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFBB -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356907293
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,326 g
Zolltarifnummer 85366990

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen