Steckverbinder - PV-CF/M-S-2,5-6 SET EC - 1706821

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 35 A, Nennspannung: 1100 V, Anschlussart: Federkraft, Farbe: schwarz. nur mit Werkzeug entriegelbar

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706821
Verpackungseinheit 1 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356883436
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 38,300 g
Zolltarifnummer 85359000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen