Leiterplattenklemme - SPT 1,5/ 1-H-3,5 GTBU - 1706724

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: enzianblau, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
  • Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706724
Verpackungseinheit 100 Stk
Verkaufsschlüssel AAABFA -
Mindestbestellmenge 100 Stk
GTIN 4046356872058
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,267 g
Zolltarifnummer 85369010

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen