Leiterplattengrundleiste - MVSTBU 2,5/ 4-GB-5,08 BK - 1706644

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Direktsteckblock, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Direktsteckblöcke mit Befestigungsflanschen zur Verschraubung auf Montageplatten oder Gerätewandungen
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706644
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFKB -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356870177
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,061 g
Zolltarifnummer 85366990

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen