Leiterplattenklemme - MKDSP 25/ 6-15,00-FGYNZ3544392 - 1706600

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 125 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 35 mm², Rastermaß: 15 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grau, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 4,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Befestigungsflansche reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
  • Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706600
Verpackungseinheit 25 Stk
Verkaufsschlüssel AABFAA -
Mindestbestellmenge 25 Stk
GTIN 4046356033350
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 127,180 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen