Grundleiste - MC 0,5/ 2-G-2,5 P26 - 1706580

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706580
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356867504
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,510 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen