Leiterplattensteckverbinder - MSTBVK 2,5/ 6-ST-5,08 BD:S1-L3 - 1706274

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante

Tragschienenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Tragschiene

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Direktsteckblock zur Tragschienenmontage
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
  • Zur Montage auf Tragschiene NS 15
  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706274
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFKA -
GTIN 4046356845304
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 16,274 g
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen