Leiterplattensteckverbinder - MC 0,5/ 3-G-2,54 SMDR24C2 - 1706130

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: SMD-Löten, Feste Kodierung des letzten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706130
Verpackungseinheit 465 Stk
Mindestbestellmenge 465 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842167
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.220,000 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen