Leiterplattensteckverbinder - MCV 0,5/13-G-2,54 SMDR56C1 - 1706098

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: SMD-Löten, Feste Kodierung des ersten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706098
Verpackungseinheit 315 Stk
Mindestbestellmenge 315 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842419
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,220 g
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen