Grundleiste - MC 1,5/ 2-G-3,5 PIN26 THT - 1705954

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1705954
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 1000 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356811330
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,560 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen