Leiterplattenklemme - PTS 1,5/ 3-5,0-H BD:+V2-G 2 - 1705820

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Fingerbedienbare Lösetaste für hohen Bedienkomfort
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Größtmöglicher Klemmraum bei geringer Bauteilgröße
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1705820
Verpackungseinheit 250 Stk
Verkaufsschlüssel AACBCA -
Mindestbestellmenge 250 Stk
GTIN 4046356802260
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,446 g
Zolltarifnummer 85369010

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen