Leiterplattengrundleiste - GMSTBA 2,5 HC/ 8-G-7,62 GY7035 - 1705765

Abbildung zeigt die 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 8, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1705765
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABAAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356796835
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,580 g
Zolltarifnummer 85366990

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen