Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-2,5-450-BK-SP - 1705709

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 450. nur mit Werkzeug entriegelbar

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1705709
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel ABLBAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356795555
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85359000
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen