Leiterplattensteckverbinder - BCP-500- 9 GY BD:9-1 SO - 1705431

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 9, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: signalgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1705431
Verpackungseinheit 100 Stk
Verkaufsschlüssel AAYBAA -
Mindestbestellmenge 100 Stk
GTIN 4046356769655
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 14,300 g
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen