Leiterplattenklemme - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB GY BD:-B+ SO - 1705093

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 4,6 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1705093
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABCAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356753418
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15,382 g
Zolltarifnummer 85369010

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen