Leiterplattensteckverbinder - CCA 2,5/ 2-G-5,08 OG P26THRR32 - 1704977

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: orange, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704977
Verpackungseinheit 330 Stk
Mindestbestellmenge 330 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356746724
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,410 g
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen