Leiterplattensteckverbinder - MCVU 1,5/12-GFD-3,81 BD:11-20 - 1704937

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Seitlich angebrachter Flansch zur Verschraubung im Gehäuse oder auf der Montageplatte
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704937
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356744850
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 13,150 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen