SAMPLE CIOC 4-1-FH-SMD-B R32 - 1704722

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 3 A, Polzahl: 1, Rastermaß: 2 mm, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704722
Verpackungseinheit 2 Stk
Mindestbestellmenge 2 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356733984
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,280 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland JP (Japan)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen