Stiftleiste - PST 1,3/ 3-LV-5,0 C2 - 1704466

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Grundgehäuse, Nennstrom: 14 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704466
Verpackungseinheit 250 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918995065
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,040 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen