Stiftleiste - PST 1,3/ 6-LH-5,0 - 1704369

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Grundgehäuse, Nennstrom: 14 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Speziell für PT 2,5/..-PVH

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse
  • L-förmige Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704369
Verpackungseinheit 100 Stk
Mindestbestellmenge 100 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918994976
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,310 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland SK (Slowakei)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen