Leiterplattensteckverbinder - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 THT ABGYAU - 1704136

Abbildung zeigt eine 8-polige Variante

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: achatgrau, Kontaktoberfläche: Gold

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704136
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918991180
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,240 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen