MCV 1,5/ 2-GF-3,81 GY AU - 1704063

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704063
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356672924
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,750 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen