Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,0/ 6-ST-3,5C1R1,6BDX12.2 - 1703610

Kein Bild verfügbar

Direktsteckverbinder, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703610
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356659529
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,310 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen