Leiterplattensteckverbinder - GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62 WH - 1703482

Abbildung zeigt die 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 16 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
  • 600 V UL-Zulassung bei kleinsten Abmessungen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703482
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356654425
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,500 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen