Leiterplatten-Anschlussklemme - PTQ 0,3/ 2-2,5-L THR R32 - 1703375

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 4 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schneidanschluss, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Anschluss ohne Leitervorbehandlung für enorme Zeitersparnis
  • Fingerbedienbarer Schneidklemmanschluss QUICKON erlaubt wiederholten Leiteranschluss
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
  • Verdrehschutzzapfen unterstützt die Positionierung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703375
Verpackungseinheit 250 Stk
Mindestbestellmenge 250 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356649087
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,570 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen