Leiterplattensteckverbinder - DFK-PC 6-16/ 4-GF-SH-10,16 BK - 1703261

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703261
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 500 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356651615
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 23,180 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen