Leiterplattensteckverbinder - PCV 5/ 2-G-7,62 AG - 1702700

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 7,62 mm, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702700
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356622844
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,200 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen