Leiterplattensteckverbinder - MVSTBW 2,5/ 8-ST GYBDO:A2,24SO - 1702578

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702578
Verpackungseinheit 400 Stk
Mindestbestellmenge 400 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356592987
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 16,250 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen