Leiterplattensteckverbinder - MVSTBR 2,5/20-STF-5,08BKBDWHNZ - 1701943

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 20, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701943
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356567602
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 42,170 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen