Steckerteil - SPC 5/ 3-ST-7,62 BDS:X4 SO - 1701617

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
  • Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
  • 600 V UL-Zulassung bei kleinsten Abmessungen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701617
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356549554
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15,270 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland BG (Bulgarien)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen