Steckerteil - MVSTBW 2,5 HC/ 2-ST-5,08 BK - 1701571

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701571
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356544283
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,700 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen